选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE10M-18GM60-SE4-IR-1C 对射型光电传感器套件

对射型传感器套件

主要优势一览

  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
  • 对环境光不敏感
  • 防护等级 IP67
  • 检测范围极远
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE10M-18GM60-SE4-IR-1C 技术数据

发射器OBE10M-18GM60-S-IR-1C
接收器OBE10M-18GM60-E4-IR-1C
有效检测距离0 ... 10 m
检测范围极限值17 m
光源红外发光二极管
光源类型红外 LED
光点直径大约 55 mm 当 1 m
发散角大约 1,6 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd564 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
亮起 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯接收器: 黄色 LED
常亮 - 输出激活
永久关闭 - 输出禁用
闪烁 (4 Hz) – 运行储备不足
控制元件亮通/暗通,可电动切换
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA
防护等级III
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: Q - 针脚 4:NPN 输出 / 亮通 亮通/暗通 - WH:低电平有效输入
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 2 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间≤ 1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定缆线
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
电缆PVC
质量大约 70 g 每个设备
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明