选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RL31-54-B043/25/31/115b 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板传感器,塑料外壳,9 m 检测范围,红光,亮时接通,直流型,继电器触点输出,无控制元件,单端阳头线组,带直角型 V11 连接器

主要优势一览

  • 经过成本优化的系列,适用于标准任务
  • 小外壳包裹大结构
  • 继电器输出
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
RL31-54-B043/25/31/115b 技术数据

有效检测距离0 ... 9000 mm
反射板的距离20 ... 9000 mm
检测范围极限值12 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
偏振滤波片是
光点直径大约 200 mm 相距 6 m
发散角3 °
环境光限制50000 Lux
MTTFd790 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
工作电压UB12 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 1 W
开关类型亮时接通
信号输出继电器,1 个常开
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 90 W
开关频率f20 Hz
响应时间≤ 25 ms
产品标准IEC / EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接单端阳头线组,直角型,M12,3 针
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
电缆
长度L3 m
质量225 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明