选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FB9273-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9273, redundancy unit to extension unit (3 m)

主要优势一览

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

FB9273-300 技术数据

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
一般说明