选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG 带插头的连接电缆

以太网总线电缆,M12直插头,D编码,4针,PUR 电缆绿色,Cat5e,屏蔽,拖链适用,UL许可

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 工业以太网
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 防护等级 IP65 / IP67
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐油
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码Y 型
连接器 2
连接电缆尾部
额定电压Ur30 V DC
额定电流Ir6 A(电源)
0.5 A(数据)
体积电阻max. 5 mΩ
防护等级EN 60529
现场总线标准混合以太网
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-113
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
易燃性UL 1581 ; UL 2556 FT2
无卤DIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
耐水解EN 50396
耐油DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
柔性电缆-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径8,8 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数8
线芯横截面积4 x 0.15 mm2(数据)
4 x 0.85 mm2(电源)
芯颜色1 号芯: 白色/橙色
2 号芯: 橙色
3 号芯: 白色/绿色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 蓝色
6 核: 白色
7 芯: 棕色
8 芯:红色 黑色
内芯构造19 x 0,1 mm (数据)
19 x 0,2 mm (电源)
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L5 m
电缆代码94H
拖链适用性
牵引链循环min. 2000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离4,5 m
加速度max. 3 m/s2
质量594 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镍/金
易燃性V-2
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT1
一般说明