选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MHV-BT-F25/F31 适配转接板

金属材质的 F25-/F31 系列双传感器适配转接板

主要优势一览

  • 安装简单
  • 一体式不锈钢解决方案
  • 滚珠轴承大大降低了摩擦力
  • 符合标准
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-BT-F25/F31 技术数据

适用的传感器和 双传感器,-F25 系列,带执行器 BT32...
双传感器,-F25K 系列,带执行器 BT32...
双传感器,-F31 系列,带执行器 BT65...
标准VDI / VDE 3845
DIN EN ISO 5211
轴直径16 mm
轴高度20 mm
安装孔模式传感器:30 x 80 mm,M5 螺钉
安装支架:4 x 50 mm,M6 螺钉
材料不锈钢 1.4301 / AISI 304 用于金属板和金属片折弯件
不锈钢 1.4305 / AISI 303 用于轴
安装材料不锈钢圆柱头内六角螺丝 4 x M6 x 8 mm
质量300 g
尺寸
高度53,5 mm
宽度65 mm
长度101,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。