选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC77-28L90-M-FR1 25pcs RFID 标签

RFID 标签

主要优势一览

  • 工作频率 865 … 868 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 牢固的胶贴塑料标签
  • 针对在金属上安装进行了优化
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC77-28L90-M-FR1 25pcs 技术数据

工作频率865 ... 868 MHz
偏振线性
芯片类型Monza 4QT (Impinj)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)128 Bit
内存库 10 (TID)96 Bit
内存库 11(用户内存)512 Bit
读循环无限
写循环> 100000
数据保留期10 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP68
材料PP 表面,铁氧体薄膜,丙烯酸胶黏剂
安装胶粘剂
在金属上是
质量3 g
尺寸
高度0,9 mm
宽度28 mm
长度90 mm
结构类型标签
注意包装数量,25 件
一般说明