选择您所在的国家/地区
IUC77-50-FR1 10pcs RFID 标签
RFID 标签
主要优势一览
- 工作频率 865 … 868 MHz
- 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
- 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
- 针对绝缘表面进行了优化






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
IUC77-50-FR1 10pcs 技术数据
| 工作频率 | 865 ... 868 MHz | |
| 偏振 | 线性 |
| 芯片类型 | Monza 4QT (Impinj) | |
| 内存库 00(保留) | 64 Bit | |
| 内存库 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
| 内存库 10 (TID) | 96 Bit | |
| 内存库 11(用户内存) | 512 Bit | |
| 读循环 | 无限 | |
| 写循环 | > 100000 | |
| 数据保留期 | 10 年 |
| 无线电设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 160 °C (-40 ... 320 °F) |
| 防护等级 | IP68 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 安装 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 24 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 结构类型 | 圆柱形 | |||||||
| 注意 | 包装数量,10 件 | |||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。