选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CBN7-F46E-2EU-Y70138043 电容式传感器

主要优势一览

  • 扁平外壳
  • 依据 EN/ISO 13849 可达 PL c
  • 更高的 EMC 抗扰性 100 V/m
  • 6.5 mm,非齐平
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN7-F46E-2EU-Y70138043 技术数据

开关功能互补
输出类型数字电压输出
额定工作距离sn6,5 mm
安装非齐平
输出极性DC
输出类型4 线
安装条件
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压UB5 V DC ± 0,5 V
开关频率f0 ... 5 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 5 %
短路保护是
工作电流IL0 ... 10 mA
最低工作电流Im0 mA
断态电流Ir
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流I0≤ 12 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
性能水平 (PL)PL c
MTTFd> 7500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)min. 60 %
输出值通道 1: 检测到物体:3 V ± 0.2 V , 未检测到物体:1 V ± 0.2 V
通道 2: 检测到物体:1 V ± 0.2 V , 未检测到物体:3 V ± 0.2 V
符合标准
标准EN 60947-5-2:2020
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
磁场抗扰度:6000 A/m,符合 ISO 11452-8:2015
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型柔性导线
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP65
电缆
电缆直径0,91 ... 0,96 mm
材料FEP
芯数4
线芯横截面积AWG 24/19
长度L600 mm
尺寸
高度20 mm
宽度50 mm
长度5 mm
一般说明