选择您所在的国家/地区
VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 振动传感器
带 IO-Link 且具有可编程的开关量输出或模拟电流输出的振动传感器
主要优势一览
- 通过 BLOB 传输的振动加速度的原始数据 (a-Raw)
- 频率范围高达 12 kHz,采样速率高达 64 kHz
- 轴承状态参数符合 DIN ISO 13373 标准
- 振动速度 (mm/s (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
- 振动加速度 (g (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
- 其他温度值输出
- IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 坚固的不锈钢外壳
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VIM32PP-E7DC8-0RE-IO-1V1401 技术数据
| 类型 | 振动传感器 | ||||||||||||||||||||||
| 测量技术 | MEMS 电容式 | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | 高性能 Plus Line | ||||||||||||||||||||||
| 测定变量 | 振动速度 振动加速度 轴承状态参数 峰值因子 温度 | ||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | 振动速度: ± 0.1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz) 对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求 振动加速度: ± 0.01 g (校准点:量程的 90%;159.2 Hz) 符合 DIN ISO 2954 的公差要求 | ||||||||||||||||||||||
| 交叉灵敏度 | 小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90° | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 振动速度: 0,01 mm/s 振动加速度: 0,01 g 轴承状态参数: 0,01 | ||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 振动加速度原始数据 (a-Raw): 0 ... 12000 Hz , 通过 BLOB 传输 振动速度 (rms): 10 ... 1000 Hz , 符合 DIN ISO 10816/20816 标准 , 可编程 振动加速度 (rms): 10 ... 1000 Hz , 符合 DIN ISO 10816/20816 标准 , 可编程 振动加速度峰值: 10 ... 10000 Hz 峰值因子: 10 ... 10000 Hz 轴承状态参数: 10 ... 10000 Hz , 符合 DIN ISO 13373-3 标准 | ||||||||||||||||||||||
| 平均时间 | 对于 v-rms: 2 s 对于 a-rms: 2 s | ||||||||||||||||||||||
| 采样速率 | 振动加速度原始数据 (a-Raw): 64 kHz , 可编程 振动速度 (rms): 8 kHz 振动加速度 (rms): 8 kHz 振动加速度峰值: 32 kHz 峰值因子: 32 kHz 轴承状态参数: 32 kHz | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 329 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 熔断 | 需要外置保险丝: 1 A , 快速作用 , 30 V DC | |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 电流消耗 | 最大 320 mA | |
| 功耗 | P0 | max. 10 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 3,6 s |
| 浪涌保护 | 可达 2 kV |
| 接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D , BLOB 传输 | |
| 过程数据 | 输入 24 Byte 测量通道: -rms 速度值 - 加速度峰值 - rms 加速度值 - 温度 - 峰值因子 - 轴承状态参数 每条测量通道: - 测量值 2 Byte - 缩放 8 Bit - 开关信号 2 Bit 状态数据 | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 5308673 (0x510101) | |
| 传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 3,8 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) | |
| BLOB 大小 | 1,28 MByte , 可编程 | |
| BLOB 段 | 200 Byte (每个请求和 BLOB 段) |
| 输出类型 | C/Q - 针脚 4 处于 SIO 模式(测定变量的开关信号可编程) | |
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
| 工作电流 | ≤ 100 mA | |
| 短路保护 | 是 |
| 输出类型 | I/Q - 针脚 2(可以为模拟电流输出或开关信号设置参数) - I:测定变量的模拟量输出,电流 4 ...20 mA - Q:可以为测定变量的开关信号设置参数,PNP 常开 | |
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
| 工作电流 | ≤ 120 mA 用于开关信号 | |
| 电压降 | < 2 V | |
| 输出额定工作电流 | 4 ...20 mA 模拟量输出时 | |
| 负载电阻器 | ≤ 500 Ω 模拟量输出时 | |
| 短路保护 | 是 |
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP66、IP67 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 12000 Hz | |
| 振动评估 | DIN ISO 10816/20816 , DIN ISO 13373-3 |
| UL 认证 | ||||||||
| ||||||||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 公头连接器 | |||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 防护等级 | IP66 / IP67 只限于连接状态 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 大约 100 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||