选择您所在的国家/地区
UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 螺纹 M50
- 带 PTFE 涂层的传感器
- 省电模式
- 物理 LIN 接口
- 串行接口
- 温度补偿
- 3 m 连接缆线
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y 技术数据
| 感应范围 | 150 ... 2500 mm | |
| 死区 | 0 ... 150 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 120 kHz |
| 工作电压 | UB | 适用于 UART 和 PWM 运行: UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC, 典型值 3,3 V 适用于 LIN 运行: ULIN = 8 ... 18 V DC, 典型值 12 V |
| 空载电流 | I0 | ≤ 60 mA 当 3.3 V DC ≤ 20 mA 当 12 V DC |
| 静态电流指示 | < 3 μA 在 UART- 和 PWM 运行下处于待机模式时 | |
| 功耗 | P0 | ≤ 250 mW 处于测量操作模式 |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 70 ms |
| 接口类型 | 物理 LIN 接口 | |
| 传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
| 循环时间 | 55 ms | |
| 分辨率 | 10 mm (对应 1 LSB) |
| 接口类型 | UART 3.3V | |
| 传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
| 循环时间 | 55 ms | |
| 分辨率 | 10 mm (对应 1 LSB) |
| 输入类型 | 待机激活 | |
| 信号电平 | 低: 0 ... 0,8 V |
| 输出类型 | PWM 输出 (PNP) , 停用 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP67 ( 不包含连接器 ) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 连接器 | Molex 连接器 70107-0007 | ||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 142 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 默认设置 | 地址设置 7 温度补偿 激活 | |
| 输出 | PWM 输出 (PNP) , 停用 | |
| 光束宽度 | 宽 |
| 供货范围 | 2 螺母 塑料 |