选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE10M-18GF60-SA0-3M-IR 对射型光电传感器

对射传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,10 m 检测范围,红光,亮时/暗时接通,直流型,2 NPN 输出,固定缆线

主要优势一览

  • 感应距离 10 m
  • 采用增强密封,防护等级 IP68
  • 集成电路
  • 打开角度小,适合成对安装
  • 对环境光不敏感
  • 直流电压型号
  • 测试输入
  • 反极性保护
  • 短路保护
  • 开关状态指示灯,黄色 LED
  • 固定缆线
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
OBE10M-18GF60-SA0-3M-IR 技术数据

发射器OBE10M-18GF60-S-3M-IR
接收器OBE10M-18GF60-A0-3M-IR
有效检测距离0 ... 10 m
检测范围极限值12 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
光点直径大约 1500 mm 相距 10 m
发散角发射器: +/- 5 ° ; 接收器: +/- 10 °
光学端面向前直射
环境光限制10000 Lux
提供的附件安装螺母
MTTFd606 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯发射器: 绿色 LED:通电
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0发射器:≤ 17 mA
接收器:≤ 13 mA
防护等级III 类
测试输入在 0 V 时停用发射器
开关类型暗时接通 和 亮时接通
信号输出2 路 NPN 互补,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f80 Hz
响应时间6 ms
产品标准EN 60947-5-2
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP67 / IP68
连接固定缆线 接收器: 灰色 ; 发射器: 黑色
材料
外壳PC ,黑色
光学端面塑料板
电缆
长度L3 m
质量大约 120 g 每个设备
尺寸
长度59 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18
一般说明