选择您所在的国家/地区
UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程
- 通过 IO-Link 过程数据持续检测距离值
- 可选声锥宽度
- 同步选项
- 温度补偿
- 推挽输出
- 带 M12 插头的缆线
- 自定义配置
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 技术数据
| 感应范围 | 60 ... 800 mm | |
| 调整范围 | 70 ... 800 mm | |
| 死区 | 0 ... 60 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 255 kHz | |
| 响应延迟 | 最小值 : 13 ms 出厂设置: 49 ms | |
| 传感器循环时间 | ≥ 13 ms (出厂设置) ; 可编程至 60 s |
| 非易失性存储器 | EEPROM | |
| 写循环 | 300000 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO-Link 通信 | |
| 黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:开关点编程,检测到物体 | |
| 红色 LED | 常亮:错误 闪烁:开关点编程,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 400 mW |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 接口类型 | IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 智能传感器 | |
| 设备 ID | 0x300306 (3146502) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 16 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同步频率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输出类型 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 额定工作电流 | Ie | 100 mA ,短路/过载保护 |
| 电压降 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
| 开关频率 | f | 出厂设置: 12 Hz 可编程 最大 27 Hz |
| 范围迟滞 | H | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm |
| 温度影响 | ≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿) |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 当使用一个 M18 螺母固定时,温度范围从 0 °C (32 °F) 开始。 | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 连接器 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 安装位置 | 任何位置 | ||||||||||||||||
| 质量 | 20,5 g | ||||||||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm | ||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输出 | 开关点 800 mm 输出模式: 开关点 输出逻辑:常开 | |
| 光束宽度 | 宽 |
| 供货范围 | 1 螺母 塑料 |