选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

PGV-PR-SM-CLOSE500 压入型型材导轨

地板上安装用压入型导轨

主要优势一览

  • 结构坚固
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-SM-CLOSE500 技术数据

长度550 mm
宽度60 mm
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
材料厚度4 mm
材料AlMg4.5Mn0.7
表面ELOX-E0EV1-15
质量230 g
一般说明