选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PROSCAN-T-8883 主动红外扫描器

多光束传感器,带自编程功能,适用于监视大面积区域,通过 e1 认证

主要优势一览

  • 扇形检测区域,使用多达 12 道光束
  • 可根据不同的门宽度调节检测区域
  • 预置型
  • 通过开关确定感应场的型号
  • 自动漂移补偿
  • 通过 E1 认证的型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PROSCAN-T-8883 技术数据

检测区域80 mm x 80 mm , 可切换 550 mm x 80 mm
光源12 x IRED
光源类型调制红外光
示教时间大约 4 s
光束数1 光束 , 可切换至 4 光束
打开时间3 s / 10 s,可编程
MTTFd630 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
功能指示灯红色 LED:检测到物体时亮起,在示教期间闪烁
控制元件开关类型、打开时间和检测区域的可编程开关
工作电压UB12 ... 36 V DC
纹波10 %
空载电流I0100 mA
控制输入0 V = 小检测区域 / + Ub = 大检测区域
开关类型输出激活/禁用可编程
信号输出1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压38 V DC
开关电流200 mA
响应时间< 50 ms
断电延时toff200 ms
符合标准
产品标准EN 60947-5-2
标准EN 50155 第 12.2.3 / 12.2.5 / 12.2.7 / 12.2.8 / 12.2.11 / 12.2.14 节
详细信息请参见测试报告
易燃性阻燃性符合 UN/ECE-R118 或 ISO 14572 标准
UN/ECE 法规第 10 (E1) 号型式批准号: 046982
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
安装高度1000 ... 2500 mm
防护等级IP52
连接AMP 连接器 6 针 , 2 m 固定缆线
材料
外壳PC/ABS
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
高度45 mm
宽度102 mm
深度32 mm
功能
DIP 开关1 / 2 : 亮起 / 亮起
检测区域80 mm x 80 mm , 1 光束 (中心左光束)
输入控制输入 (SE) : 0 V = 小检测区域
一般说明