选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IPC11-12 50pcs RFID 标签

数据载体

主要优势一览

  • 无源数据载体
  • 40 位固定码,可自由编程
  • 可从两面读写
  • 防护等级 IP68
  • 包装数量:50 件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IPC11-12 50pcs 技术数据

工作频率125 kHz
传输速率2 kBit/s
芯片类型Q5 (Atmel)
EEPROM40 Bit
读循环无限
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F) 运行时间 1000 小时
≤150 °C (302 °F),24 小时
-20 ... 160 °C (-4 ... 320 °F),100 x 10 分钟,每 30 秒换位一次
防护等级IP68
材料
外壳PPS 和 环氧树脂(黑色)
安装
空气中是
尺寸
高度2 mm
直径12,4 mm
结构类型圆柱形
注意包装数量,50 件
一般说明