选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAZ-FK-S-GY-2,5MM ASi 扁平电缆

AS-Interface 扁平缆线适用于 48 V

主要优势一览

  • 缆线穿刺技术
  • 耐受环境影响
  • 耐弯曲
  • 通过缆线的形状实现反极性保护
  • 无卤(不含 PVC)
  • 勿露出硅胶
  • 以米为单位的刻度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-S-GY-2,5MM 技术数据

额定电压UN48 V
电流负载容量符合 DIN VDE 0298 第 4 部分表 6 第 4 列
导线温度操作模式:90 °C (363 K)
短路:200 °C (473 K)
环境温度
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
线芯横截面积超细铜导线,6 级,符合 DIN VDE 0295 标准
横截面积 2,5 mm2
弯曲半径最小许可弯曲半径,符合 DIN VDE 0298 第 3 部分,表格 2
仅允许在缆线的宽侧施加弯曲应力
拉伸载荷铺设时最大 50 N/mm2 符合 DIN VDE 0298 第 3 部分
材料热塑性弹性体 (TPE)
橡胶化合物 EM3,符合 DIN VDE 0207 第 21 部分
磁芯绝缘热塑性弹性体 (TPE)
电缆
护套颜色灰色
芯数2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
电缆长度100 m
注意该缆线适合用作内部区域的总线电源线。只有带黑色护套的缆线才适合外部使用。
一般说明