选择您所在的国家/地区
28 II EX ATEX/IECEx Digital MultimeterFluke®
Rugged and intrinsically safe multimeter
主要优势一览
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Dustproof, waterproof (IP67)
- Measures up to 1000V / 10A (outside of the Ex-hazardous area)
- Min/Max/Avg and Peak capture
- Low pass filter for accurate measurements on variable speed motor drives
- 4½“ digit display (20,000 counts) with backlight
- Input Alert
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE