选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SC-Ex Spring Clip

Spring clip with 4QuickFix

主要优势一览

  • 4QuickFix System
  • Optimal solution for attachment to belts
  • Easy fastening
  • Stepwise 360° rotatable
  • Note: SC-Ex is needed for CR-Ex H10/LC H10 and CR-Ex S02/LC S02

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

SC-Ex 技术数据

Colorblack
MaterialAntistatic plastic
Massapprox. 40 g
Dimensions67 mm x 51 mm x 27 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01
一般说明