选择您所在的国家/地区
OBE2000-R3-Y302637 对射型光电传感器(发射器)
对射型传感器(发射器)
主要优势一览
- 超小型外壳设计
- 通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性
- 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE2000-R3-Y302637 技术数据
| 发射器 | OBE2000-R3-Y302637 |
| 有效检测距离 | 0 ... 2 m | |
| 检测范围极限值 | 2,5 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 角度偏差 | 大约 2 ° | |
| 光点直径 | 大约 150 mm 相距 2000 mm | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 示教 | 停用 |
| MTTFd | 806 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 2 级 |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 11 mA |
| 控制输入 | 发射器选择 停用 |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定电缆 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 20 g 每个 传感器 | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 2 m | ||||||||||
| 默认设置 | 高功率 , 预设置 |