选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT650-R201-E5F-Y0395-SET 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测量原理的漫反射型光电传感器,带可调背景抑制(BGS)

主要优势一览

  • 带安装支架的传感器,预装配
  • 特别适用于输送系统
  • 背景抑制
  • 自动开关阈值适应可消除污染效应
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT650-R201-E5F-Y0395-SET 技术数据

检测距离30 ... 650 mm
最小检测范围30 ... 100 mm
最大检测范围30 ... 650 mm
调整范围100 ... 650 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
黑/白差 (6 %/90 %)< 6 % 当 650 mm
光点直径大约 20 mm x 20 mm 相距 650 mm
发散角大约 2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电 ; 闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 ; 闪烁(约 4 Hz) 当 污染
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
控制元件感应范围调节器
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 25 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
故障前指示输出1 PNP,约 5 秒后电平降至功能预留电平以下时激活。
如果在闪烁中光束中断 4 次,则会立即激活。
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
Q - 针脚 4:PNP 常开/亮通
报警输出 - 针脚 2:PNP 常开/亮时接通(检测到受污染时)
信号输出2 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,浪涌保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f200 Hz
响应时间2,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)

固定器 PA 6(聚酰胺)
光学端面PMMA
质量大约 95 g
尺寸
高度40 mm
宽度76 mm
深度71 mm
电缆长度0,3 m
一般说明