选择您所在的国家/地区
OBE2000-R2-SE2-P 对射型光电传感器套件
适合标准应用的对射型光电传感器,微型设计,2000 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,2 m 固定缆线
主要优势一览
- 超小型外壳设计
- 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
- 在远距离模式下拥有非常大的检测范围
- 可选择切换至高精度模式,以获得更高的开关精度












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE2000-R2-SE2-P 技术数据
| 发射器 | OBE2000-R2-S-P | |
| 接收器 | OBE2000-R2-E2-P |
| 有效检测距离 | 长量程模式: 0 ... 2 m 高精度模式: 0 ... 200 mm | |
| 检测范围极限值 | 长量程模式: 2,5 m 高精度模式: 300 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 角度偏差 | 大约 2 ° | |
| 光点直径 | 长量程模式: 150 mm 相距 2000 mm 高精度模式: 0,5 mm 相距 50 mm | |
| 发散角 | 大约 2 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 806 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 2 级 |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 11 mA 接收器:≤ 8 mA |
| 防护等级 | III |
| 控制输入 | 发射器选择 BK:未连接,长范围模式 BK:0 V,高精度模式 | |
| 开关阈值 | 示教输入 |
| 开关类型 | 常开触点 / 暗时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 50 mA | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 大约 800 Hz |
| 响应时间 | 600 µs |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节 |
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定电缆 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内 | ||||||||||
| 质量 | 大约 20 g 每个 传感器 | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 2 m | ||||||||||