选择您所在的国家/地区
OBT15-R3-E2-0,2M-V31-P-L 漫反射型光电式传感器 (BGS)
基于三角测距原理的漫反射型光电传感器,具有背景抑制(BGS)功能,超小型设计,M3安装,15 mm感应范围,光亮模式,PNP 输出,200 mm带插头的固定电缆
主要优势一览
- 超小型外壳设计
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
- 极小的光斑,确保获得非常高的开关点精度
- 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR