选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OHV210-BAT 电池

锂离子电池,1200 mAh

主要优势一览

  • 锂离子电池
  • 容量 1200 mAh
  • 指示电源状态的 LED 指示灯
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV210-BAT 技术数据

额定容量1200 mAh , 电容会随使用条件变化而变化
质量大约 50 g
尺寸52 mm x 22 mm x 65 mm (宽 x 高 x 深)
高度22 mm
宽度52 mm
深度65 mm
一般说明