选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OHV210-CHARGER-B15 充电站

用于带内置蓝牙调制解调器的 OHV210 的充电器

主要优势一览

  • 可通过快速连接代码轻松连接
  • 可用作固定式读码器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV210-CHARGER-B15 技术数据

工作指示灯绿色 LED:供电
功能指示灯蓝色 LED: 蓝牙连接
开关蓝牙
键1 个按钮
工作电压UB5 V DC
工作电流IB最大 1 A
物理 蓝牙 (Class II) , Mini USB
发射器频率2402 ... 2480 MHz (蓝牙)
发射器辐射功率0,002 W
输出额定工作电流max. 555 mA
输出电压4,2 V DC
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
射频频谱ETSI EN 300328:V1.8.1
标准EN 50581:2012
FCC 认证FCC-ID: X8WBT840
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
连接电源电压:5.5 mm 中空插座
接口 : Mini USB
质量97 g
尺寸79 mm x 79 mm x 48 mm (长 x 宽 x 高)
高度48 mm
宽度79 mm
长度79 mm
供货范围充电器 + 适配器缆线,USB 转 mini USB
一般说明