选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

USLKG6N Terminal Block

Terminal block for equipotential bonding

主要优势一览

  • Accessory Surge Protection
  • For equipotential bonding via DIN mounting rail
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

USLKG6N 技术数据

Rated surge voltage8 kV
Overvoltage categoryIII
Ambient temperature-60 ... 105 °C (-76 ... 221 °F)
Storage temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Pollution degree3
Connectionscrew terminals
Core cross section0.2 ... 10 mm2
rated core cross section : max. 6 mm2
Materialinsulating material : Polyamide (PA)
Mass27 g
Dimensions6.2 x 42.5 x 45.8 mm (0.32 x 1.7 x 1.8 inch) (W x H x D)
Height42.5 mm
Width8.2 mm
Depth45.8 mm
Structuresingle-row
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
一般说明