选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE2000-R2-SE1-0,2M-V31-P 对射型光电传感器套件

适合标准应用的对射型光电传感器,微型设计,2000 mm 检测范围,红光,亮通,NPN 输出,带 4 针 M8 插头的 200 mm 固定缆线

主要优势一览

  • 超小型外壳设计
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 在远距离模式下拥有非常大的检测范围
  • 可选择切换至高精度模式,以获得更高的开关精度
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE2000-R2-SE1-0,2M-V31-P 技术数据

发射器OBE2000-R2-S-0.2M-V31-P
接收器OBE2000-R2-E1-0.2M-V31-P
有效检测距离长量程模式: 0 ... 2 m
高精度模式: 0 ... 200 mm
检测范围极限值长量程模式: 2,5 m
高精度模式: 300 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
角度偏差大约 2 °
光点直径长量程模式: 150 mm 相距 2000 mm 高精度模式: 0,5 mm 相距 50 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流I0发射器:≤ 11 mA
接收器:≤ 8 mA
防护等级III
控制输入发射器选择 BK:未连接,长范围模式 BK:0 V,高精度模式
开关阈值示教输入
开关类型常闭触点 / 亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 800 Hz
响应时间600 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面PC
电缆PUR
安装固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内
质量大约 20 g 每个 传感器
尺寸
高度24 mm
宽度7,5 mm
深度11,2 mm
电缆长度200 mm
一般说明