选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBR1000-R2-E3-P 反射板型传感器

适合标准应用的反射板型光电传感器,微型设计,带偏振滤波片,1000 mm 检测范围,红光,亮通,PNP 输出,2 m 固定缆线

主要优势一览

  • 超小型外壳设计
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 集成偏振滤波片使得能够检测反光物体
  • 超长检测范围为新应用铺平了道路
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBR1000-R2-E3-P 技术数据

有效检测距离0 ... 1 m
反射板的距离40 ... 1000 mm
检测范围极限值1,4 m
参考目标H40 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
偏振滤波片是
角度偏差大约 2 °
光点直径大约 60 mm 相距 800 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流I0< 10 mA
防护等级III
测试输入测试 0 V 时的开关功能
开关类型常闭触点 / 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 800 Hz
响应时间600 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面PMMA
电缆PUR
安装固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内
质量大约 20 g
尺寸
高度24 mm
宽度7,5 mm
深度11,2 mm
电缆长度2 m
一般说明