选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBT80-R3-P1-P 漫反射型光电式传感器 (BGS)

基于三角测量原理的漫反射型光电传感器 (BGS),适用于标准应用,超小型设计,80 mm检测范围,红光,推挽输出,2米固定电缆

主要优势一览

  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见
  • 物体检测非常精准,几乎不受颜色影响
  • 超长检测范围为新应用铺平了道路
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBT80-R3-P1-P 技术数据

检测距离15 ... 80 mm
参考目标标准黑色,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
黑/白差 (6 %/90 %)< 20 %
角度偏差大约 2 °
光点直径大约 5 mm 相距 80 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
工作电压UB12 ... 24 V DC , 2 级
空载电流I0< 10 mA
防护等级III
开关类型默认设置为: PNP 常开/亮通 ; NPN 常闭/暗通
信号输出推挽输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f大约 800 Hz
响应时间600 µs
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面PC
电缆PUR
质量大约 20 g
尺寸
高度26 mm
宽度7,5 mm
深度13,8 mm
电缆长度2 m
一般说明