选择您所在的国家/地区

转至全球网站

EMCAD-M08-1,25-M08-1,25/36 安装适配件

VIM3*/VIM6* 振动传感器的 EMC 适配器,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,外螺纹 M10 x 1.25,旋入深度 18

主要优势一览

  • 可用于带外螺纹的 VIM3*/VIM6* 振动传感器
  • 得益于所用材质为不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A),坚固耐用
  • 旋入式螺纹,安装简单
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

EMCAD-M08-1,25-M08-1,25/36 技术数据

适用部件VIM3* 振动传感器
VIM6* 振动传感器
外螺纹用于机器安装
螺纹类型公制
螺纹尺寸M8 x 1.25
旋入深度8 mm
内螺纹用于传感器安装
螺纹类型公制
螺纹尺寸M8 x 1.25
螺纹长度10 mm
长度L25 mm
直径35 mm
材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量71 g
一般说明