选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VBA-2E2A-G10-ZEJXE2J-1M-2V1-G ASi 输入/输出模块

G10 超紧凑模块
2 路输入,2 路输出

主要优势一览

  • 超紧凑的外壳
  • 镀金和机加工触点
  • 一体式外壳
  • 防护等级 IP68 / IP69K
  • 通过缆线出线口直接连接

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E2A-G10-ZEJXE2J-1M-2V1-G 技术数据

从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格V3.0
型材S-7.A.7
IO 代码7
ID 代码A
ID1 代码7
ID2 代码7
UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:传感器电源或输出过载
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
额定工作电压Ue18.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 40 mA (无输入/输出) /最大 200 mA
防护等级III
浪涌保护Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流
电源来自 AS-Interface
电压≤ Ue
电流负载容量≤ 150 mA 总电流 ,过载和短路保护
输入电流≤ 8 mA(内部限制)
开关点
0(无衰减)≤ 0,5 mA
1(衰减)≥ 2 mA
信号延迟< 1 ms(输入/AS-Interface)
编号/类型2 路电子输出,PNP,过载和短路保护
电源来自 AS-Interface
电压≥ (Ue - 9.0 V)
电流负载容量≤ 150 mA 总电流 ,过载和短路保护
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
发射干扰EN 61000-6-4:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
最高许可环境温度max. 65 °C (max. 149 °F)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击
10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
防护等级外壳: IP67
IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-*
M12 插座:IP67/IP68/IP69K
连接AS-Interface: AS-Interface 扁平电缆
输入/输出和匹配的连接器: X1 & X2, M12 插头,4 针,A 码,符合 IEC 61076-2-101:2012 标准
材料
触点铜锡合金/金
外壳PBT PC
主体黑色 PUR
电缆PUR
安装螺丝不锈钢 1.4305 / AISI 303
电缆
护套直径∅4.3 mm
颜色黑色
线芯4 x 0.34 mm2
长度L1 m
质量100 g
紧固螺丝的紧固扭矩1,65 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0.4 Nm
尺寸
高度21,5 mm
宽度27,7 mm
长度40,5 mm
一般说明