选择您所在的国家/地区
ICA-16IO-G20-IO-P16 IO-Link I/O hub
G20 IO-Link I/O 集线器,用于 16 路可自由配置的数字输入/输出
主要优势一览
- 可配置 16 路数字输入/输出
- 通过 IO-Link 配置和控制
- IO-Link A 类
- 用于开关状态和故障指示的 LED
- 由 IO-Link 供电
- IO-Link 1.1.3
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-16IO-G20-IO-P16 技术数据
| UL 文件编号 | E223772 | |
| 平均无故障时间 | 149 a |
| 绿色 LED | <--, -->:IO1..8 / IO9..16 灯组指示 | |
| 黄色/红色 LED | IO1 ...IO16:输入/输出状态,IO-Link 状态 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC,PELV 最大电源电流限制 4 A |
| 空载电流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 工作电流 | IB | 最大 4 A |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 - I&D 固件更新 | |
| 过程数据 | 输入 3 Byte - 输入信号 16 Bit - 诊断信号 5 Bit 输出 2 Byte - 输出信号 16 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 985345 (0x0F0901) | |
| 数据传输速率 | COM 3 (230.4 kBaud) | |
| 最小循环时间 | 1 ms | |
| SIO 模式支持 | 无 | |
| 兼容主端口类型 | A 类 |
| 编号/类型 | 16 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 (IO1 ... IO16) | |
| 电源 | 自 IO-Link | |
| 电流负载容量 | 200 mA ,过载和短路保护 | |
| 输入电流 | ≤ 5 mA (内部限制) | |
| 开关点 | 类型 3,依据 IEC 61131-2 |
| 编号/类型 | 16 个电子输出端,PNP (IO1 … IO16),过载保护和短路保护 | |
| 电源 | 自 IO-Link | |
| 电压 | ≥ (UB - 1.5 V) | |
| 电流 | 200 mA 每路输出 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 输入 | EN 61131-2:2007 | |
| 通信接口 | IEC 61131-9:2013 / IO-Link V1.1.3 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006 |
| UL 认证 | UL 61010-1、UL 61010-2-201 一般用途直流负载规格/直流先导负载 防护等级未经 UL 测试,而是由倍加福 SE 公司测试 |
| 环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % 无凝露 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
| 连接 | IO-Link:M12 圆形插接头,符合 EN 61076-2-101 标准,LM 型(4 针,接头触点,螺纹接合,A 型) 母头连接器:LF 型或类似 IO:M8 圆形插接头,符合 EN 61076-2-104 标准,LF 型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 型) 对接连接器:LM 类型或类似 | ||||||||||
| 质量 | 310 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔 必须使用两个凸耳将模块固定到坚固的连续表面上 | ||||||||||
| 电缆长度 | 1 m (IO-Link) 0.2 m (IO1/2,IO15/16),0.3 m (IO3/4,IO13/14) 0.4 m (IO5/6,IO11/12);0.5 m (IO7/8,IO9/10) 最大 10 m | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。