选择您所在的国家/地区

转至全球网站

Radar Cable Adapter 适配器

雷达传感器适配器,用于连接插座和现有电缆

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Radar Cable Adapter 技术数据

针脚数4
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
连接螺丝端子,用于最大 0.5 mm2
JST 连接器: PHR-4
电缆
长度L35 mm
质量大约 3 g
系列RMS , RaDec , ECHO
一般说明