选择您所在的国家/地区
ICDM-RX/TCP-16RJ45/2RJ45-PM 串行设备服务器DeviceMaster®
串行设备服务器,16端口,机架安装式,带RJ45端口
主要优势一览
- 基于 Web 的配置
- RS-232/422/485 软件可选接口
- TCP/IP 和 UDP 接口服务
- 设备驱动程序(Windows 和 Linux)






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
ICDM-RX/TCP-16RJ45/2RJ45-PM 技术数据
| UL 文件编号 | E185802 | |
| 平均无故障时间 | 39,1 a |
| LED 指示 | 参见手册 |
| 额定工作电压 | Ue | 9 ... 30 V DC |
| 功耗 | 4,5 W | |
| 额定电压 | UN | 24 V DC |
| 电流消耗 | 185 mA |
| 接口类型 | 软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线) | |
| 物理 | 16 x RJ45 | |
| 协议 | 原始序列 | |
| 支持的波特率 | 300 bps 至 230Kbps |
| 接口类型 | 工业以太网 | |
| 物理 | 2 x RJ45 | |
| 协议 | TCP/IP | |
| 其他协议 | ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输 | |
| 传输速率 | 10/100 Mbps |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| 电气安全 | EN 62368-1:2014-08 | |
| 发射干扰 | EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32 | |
| 抗扰度 | EN 55035:2017/A11:2020 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 最大 95 % | |
| 海拔高度 | 0 ... 3048 m |
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 连接 | 电源: 螺丝接线端子 现场总线: 2 x RJ45 输入/输出: 8 x RJ45 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 1,11 kg | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 结构类型 | 机柜模块 | ||||||||||
| 安装 | 面板 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。