选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS-IL-POL01 偏振滤波器

偏振滤波器是 VOS 传感器中镜头的部件,用于抑制摄像头图像中的干扰反射。

主要优势一览

  • 线性偏振滤波器
  • 适用于介于 400 nm 和 700 nm 之间的可见波长范围
  • 安装在 VOS 环形灯 VOS-IL-F236W-* 上
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

VOS-IL-POL01 技术数据

材料PMMA
安装安装时需要使用 VOS-IL-MH05 安装环。
质量20 g
一般说明