选择您所在的国家/地区
OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-L 对射型光电传感器套件
激光对射型光电传感器,超小型设计,M2 安装,1000 mm 检测范围,亮通,NPN 输出,带 4 针 M8 插头的 200 mm 固定缆线
主要优势一览
- 超小型外壳设计
- DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用
- 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE1000-R2-SE1-0,2M-V31-P-L 技术数据
| 发射器 | OBE10M-R2-S-0.2M-V31-P-L | |
| 接收器 | OBE1000-R2-E1-0.2M-V31-P-L |
| 有效检测距离 | 0 ... 1 m | ||||||||||||||||||||||
| 检测范围极限值 | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 , 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | 大约 3 mm 相距 1000 mm | ||||||||||||||||||||||
| 发散角 | 大约 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 光学端面 | 向前直射 | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 806 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
| 功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 12 ... 24 V |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 10 mA 接收器:≤ 8 mA |
| 防护等级 | III |
| 测试输入 | 测试 0 V 时的开关功能 | |
| 开关阈值 | 示教输入 |
| 开关类型 | 常闭触点 / 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 50 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 大约 2 kHz |
| 响应时间 | 250 µs |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | IEC 60825-1:2014 |
| UL 认证 | E87056 , cULus 认证,2 类电源 有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 200 mm 固定缆线,带 4 针 M8x1 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 安装 | 固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内 | ||||||||||
| 质量 | 大约 10 g 每个 传感器 | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 200 mm | ||||||||||