选择您所在的国家/地区
M-LB-4800 Separation Wall
主要优势一览
- For surge protection system M-LB-4000
- Isolation acc. to IEC 60079-11
- Color blue
- DIN rail mountable



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
M-LB-4800 技术数据
| Ambient temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | max. 95 % , without condensation |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 28 g | ||||||||||
| Dimensions | 2.5 x 122 x 70 mm (0.1 x 4.8 x 2.8 inch) (W x H x D) | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。