选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

PGV-PR-SM-CONTROL200R 压入型型材导轨

用于创建连续式导轨段以及用于在右侧额外附上控制代码的压入式型材导轨

主要优势一览

  • 结构坚固
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-SM-CONTROL200R 技术数据

长度235,6 mm
宽度85 mm
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
材料厚度4 mm
材料AlMg4.5Mn0.7
表面ELOX-E0EV1-15
质量119 g
一般说明