选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV40R-F213-B16-1.5M 光学读头

入射光定位系统读头

主要优势一览

  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • CANopen 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 使用 Data Matrix 标签进行非触点式定位
  • 数据矩阵控制代码读值
  • 可见红光
  • 固定缆线
  • 终端电阻器,可切换
  • 图像捕捉时间戳
  • 同步选项

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
CANopen® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV40R-F213-B16-1.5M 技术数据

通过速度v≤ 8 m/s
测量范围最大 10000 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
扫描速率40 s-1
延迟50 ms
读取距离40 mm
景深+ 25 mm - 15 mm
读取区域70 mm x 45 mm
分辨率0,1 mm
环境光限制100000 Lux
准确度± 0,2 mm
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
MTTFd144 a
平均无故障时间72 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED 指示2 个 LED
工作电压UB15 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 200 mA
功耗P03 W
接口类型CANopen , 可切换终端电阻器
数据输出码二进制码
传输速率最大 1 MBit/s
终端可切换终端电阻器
介电强度± 16 V
输出类型2 路开关输出,可编程 , 推挽式 , PNP , NPN
开关电压工作电压
开关电流100 mA
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005+AC:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
连接类型缆线开口端
防护等级IP54
材料
外壳PC/ABS
电缆PVC
电缆
护套直径5,8 mm
应力消除60 N
长度L1,4 m
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度35 mm
X 分辩率(协议)0,1 mm
Y 分辩率(协议)0,1 mm
角分辨率0,1 °
波特率500 kBit/s
终端电阻器打开
读头地址8
功能输入/输出 2同步输出 , 推挽式
功能输入/输出 3未连接
一般说明