选择您所在的国家/地区

转至全球网站

42306A-15M-05P-RVI50/78 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M16直型6针,PVC线5芯,屏蔽

主要优势一览

  • 防护等级 IP67
  • 屏蔽连接至连接器
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

42306A-15M-05P-RVI50/78 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M16
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数6
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB250 V
工作电流IB5 A
防护等级EN 60529
环境温度
插塞式连接器-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度1
插塞式连接器
拧紧扭矩0,8 Nm
工具安装交叉影线滚花
配接次数min. 500
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径5,6 mm
弯曲半径≥ 35 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数5
线芯横截面积0,38 mm2
芯颜色1 号芯: 绿色
2 号芯: 白色
3 号芯: 黄色
4 号芯: 红色
5 号芯: 黑色
屏蔽镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率
长度L15 m
电缆代码Li Y 5 x 0.38
插塞式连接器
主体铜锌合金,镀镍
接触表面银
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PVC
一般说明