选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SAMSUNG Multiport Adapter EE-P5400 Multiport Adapter

USB-C Multiport Adapter

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

SAMSUNG Multiport Adapter EE-P5400 技术数据

ColorSilver
Display
ResolutionUp to 4K 60 Hz
Connection2x USB-A, USB-C, HDMI™, Gigabit Ethernet
ConnectorUSB-C
Cable
LengthL20 cm
Mass105 g
Dimensions
W x H x D35.5 mm x 15.3 mm x 124 mm
NoteNote for Tab-Ex® 05 only: HDMI port not compatible with Samsung DeX. The Tab-Ex 05 uses a wireless connection for Samsung DeX instead.
Scope of deliveryMultiport adapter
Documentation
SeriesTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 04 Pro , Smart-Ex® 03 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2
一般说明