选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1/15B-G-0,3M-LIHCH-TP-T-V23-G Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M23直插头,A编码,12针,连接至M12直插座5针B编码/M12直插座4针,A编码,灰色PUR屏蔽电缆

主要优势一览

  • 无卤
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1/15B-G-0,3M-LIHCH-TP-T-V23-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码B 型
连接器 2
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M23
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 2 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
环境温度
连接器 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接器 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
连接器 3-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 50
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP67
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽无
防护等级IP68/IP69
连接器 3
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 27 mm
配接次数最小 1000
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP67 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 100 N / 300 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L0,3 m
电缆代码Li 9Y 11YM 4 x 0.34
质量168,1 g
无卤是
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
接触表面金
连接器 2
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面金
易燃性V-2
连接器 3
滚花螺钉连接压铸锌
主体压铸锌
接触表面金
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
一般说明