选择您所在的国家/地区
USIM-F264-IU3E5-V19 评估单元
带模拟量输出和开关输出的超声波传感器系统 USi 工业评估单元(独立设备/主设备)
主要优势一览
- 带椭圆声场的超声波传感器评估单元
- 近距离物体探测
- 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
- 可调整音锥
- 温度补偿
- 可参数化输入,例如用于在两个参数集之间切换
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
USIM-F264-IU3E5-V19 技术数据
| 类型 | USi 工业评估单元 | |
| 感应范围 | 10 ... 2500 mm 出厂设置: 2000 mm | |
| 调整范围 | 150 ... 2500 mm | |
| 死区 | 0 ... 10 mm | |
| 物体尺寸 | 类型∅ 10 mm | |
| 换能器频率 | 大约 103 kHz | |
| 响应延迟 | 10 ... 20000 ms 出厂设置: 150 ms | |
| 传感器循环时间 | 10 ... 200 ms 出厂设置: 50 ms | |
| 分辨率 | 1 mm | |
| 目标速度 | 轴向(上限): 类型 2 m/s (多达 2.5 m/s) | |
| 重复精度 | ± 满量程值的 0.1% | |
| 温度影响 | 提供自动或手动温度补偿 , 不带温度补偿:0.17 %/K |
| 绿色 LED | 电源电压/设备状态 | |
| 黄色 LED | 输出状态 | |
| 按钮 | 示教 |
| 工作电压 | UB | 9 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | ≤ 160 mA |
| 功耗 | P0 | < 2,5 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 输入类型 | 2 路超声波传感器输入 1 路数字输入 |
| 名称 | OUT 1.1 | |
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA 或 1 路模拟量输出 0 ...10 V | |
| 特性曲线的偏差 | ± 1% 最终值 | |
| 负载电阻器 | 电流输出: ≤ 500 Ω 电压输出: ≥ 1000 Ω |
| 名称 | OUT 1.2 | |
| 输出类型 | 开关输出: PNP 常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置 | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |
| 开关频率 | 0,05 Hz ... 100 Hz | |
| 断态电流 | ≤ 100 µA | |
| 开关电压 | 最大 UB | |
| 开关电流 | 100 mA |
| 名称 | OUT 2.1 | |
| 输出类型 | 开关输出: PNP 常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置 | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |
| 开关频率 | 0,05 Hz ... 100 Hz | |
| 断态电流 | ≤ 100 µA | |
| 开关电压 | 最大 UB | |
| 开关电流 | 100 mA |
| 名称 | OUT 2.2 | |
| 输出类型 | 开关输出: PNP 常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置 | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |
| 开关频率 | 0,05 Hz ... 100 Hz | |
| 断态电流 | ≤ 100 µA | |
| 开关电压 | 最大 UB | |
| 开关电流 | 100 mA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 对于电源和输出:8 针 M12 连接器插头,连接线路最长 30 m 对于超声波传感器:适用于各种 3 针 M8 插口 对于参数化:微型 USB 插口 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 250 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||