选择您所在的国家/地区

转至全球网站

USIS-F264-IU3E5-V19 评估单元

带模拟量输出和开关输出的超声波传感器系统 USi 工业评估单元(独立设备/辅助设备)

主要优势一览

  • 带椭圆声场的超声波传感器评估单元
  • 近距离物体探测
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • 可调整音锥
  • 温度补偿
  • 可参数化输入,例如用于在两个参数集之间切换

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USIS-F264-IU3E5-V19 技术数据

类型USi 工业评估单元
感应范围10 ... 2500 mm
出厂设置: 2000 mm
调整范围150 ... 2500 mm
死区0 ... 10 mm
物体尺寸类型∅ 10 mm
换能器频率大约 103 kHz
响应延迟10 ... 20000 ms
出厂设置: 150 ms
传感器循环时间10 ... 200 ms
出厂设置: 50 ms
分辨率1 mm
目标速度轴向(上限): 类型 2 m/s (多达 2.5 m/s)
重复精度± 满量程值的 0.1%
温度影响提供自动或手动温度补偿 ,
不带温度补偿:0.17 %/K
绿色 LED电源电压/设备状态
黄色 LED输出状态
按钮示教
工作电压UB9 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 160 mA
功耗P0< 2,5 W
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型USB 2.0
输入类型2 路超声波传感器输入
1 路数字输入
名称OUT 1.1
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA 或 1 路模拟量输出 0 ...10 V
特性曲线的偏差± 1% 最终值
负载电阻器电流输出: ≤ 500 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
名称OUT 1.2
输出类型开关输出: PNP
常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置
电压降≤ 2,5 V
开关频率0,05 Hz ... 100 Hz
断态电流≤ 100 µA
开关电压最大 UB
开关电流100 mA
名称OUT 2.1
输出类型开关输出: PNP
常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置
电压降≤ 2,5 V
开关频率0,05 Hz ... 100 Hz
断态电流≤ 100 µA
开关电压最大 UB
开关电流100 mA
名称OUT 2.2
输出类型开关输出: PNP
常开/常闭 (NO/NC) 参数可设置
电压降≤ 2,5 V
开关频率0,05 Hz ... 100 Hz
断态电流≤ 100 µA
开关电压最大 UB
开关电流100 mA
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
EN 55011:2016-04
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP65
连接对于电源和输出:8 针 M12 连接器插头,连接线路最长 30 m
对于超声波传感器:适用于各种 3 针 M8 插口
对于参数化:微型 USB 插口
材料
外壳压铸铝
质量250 g
尺寸
高度35 mm
宽度77 mm
长度98 mm
一般说明