选择您所在的国家/地区
LS684-DA-EN-9003/F2 光通信耦合器
快速以太网适用的光通信耦合器,150 m 检测范围,红光,100 MBit/s 数据传输速率,M12 插头
主要优势一览
- 不受以太网协议限制
- TCP/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、FSoE、EtherNet/IP?、以太网 POWERLINK 等。
- 不能参数化
- 信号强度的线路指示灯









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
LS684-DA-EN-9003/F2 技术数据
| 有效检测距离 | 0 ... 150 m | ||||||||||||||||||||||
| 检测范围极限值 | 180 m | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 光点直径 | 1,5 m 在 100 m 距离处 | ||||||||||||||||||||||
| 发散角 | 1 ° | ||||||||||||||||||||||
| 环境光限制 | > 10000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 58,6 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 数据流指示器 | 绿色 LED: OPTO-Link 黄色 LED: LAN-Link 红色 LED: 错误 | |
| 功能指示灯 | 信号强度(8 个 LED:红色、黄色、绿色) |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 200 mA |
| 数据传输速率 | 100 MBit/s (快速以太网) |
| 接口类型 | 100 BASE-TX |
| 故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足时熄灭 , 短路保护,最大值 200 mA |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 |
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 | |
| FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 700 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||