选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15S-G-Q3 电缆插头

电缆插头,现场可安装,M12直型,A编码5针,适用于4-7 mm电缆直径,绝缘位移连接

主要优势一览

  • 绝缘穿刺连接
  • 金属锁定
  • 滚花螺母,适用于工具装配
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-G-Q3 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
绝缘电阻min. 100 MΩ
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65
连接绝缘穿刺连接,适用的线芯横截面积为 0.14 ... 0.5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
电缆
护套直径4 ... 7 mm
线芯横截面积0,5 mm2 / 20 AWG 最大
质量20,5 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体PA,黑色
密封件FKM
接触表面镍/金
易燃性V-0
一般说明