选择您所在的国家/地区
OBE35M-R202-SK6 对射型光电传感器套件
主要优势一览
- 通用电压型号
- 微型设计,提供通用安装选项
- 防护等级 IP67
- 安装在全金属插座上
- 光斑极为明亮、清晰
- 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
- 易于使用
- 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE35M-R202-SK6 技术数据
| 发射器 | OBE35M-R202-SK | |
| 接收器 | OBE35M-R202-K6 |
| 有效检测距离 | 0 ... 35 m | |
| 检测范围极限值 | 47 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 发射器频率 | F1 = 8,2 kHz | |
| 光点直径 | 大约 1200 mm 相距 35 m | |
| 发散角 | 2 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux |
| MTTFd | 422 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 闪烁 (8 Hz) - 检测到故障,输出维持状态 | |
| 控制元件 | 无 |
| 工作电压 | UB | 24 ... 240 V DC (-30 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) 24 ... 240 V AC (10 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) 30 ... 240 V AC (-30 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | ||||||
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 30 mA 在 24 V 时 工作电压 | ||||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| 功耗 | P0 | 发射器:≤ 0,35 VA 接收器:≤ 0,75 VA | ||||||
| 保险丝 | 安全保险丝 ≤ 2 A(慢熔),符合 IEC 60127-2 Sheet 1 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |||||||
| 开关类型 | Q - BK:常开/暗时接通 /Q - GY:常闭/亮时接通 C - WH:通用 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 240 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最大 2,5 A , 请参阅“特性曲线”章节 | |
| 开关电源 | 直流:最大 95 W 交流:最大 600 VA | |
| 使用类别 | DC-12 , DC-13 , AC-12 u. AC-140 | |
| 开关频率 | f | 25 Hz |
| 响应时间 | ≤ 20 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 , EN 60947-1 |
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 |
| 环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链 | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 连接 | 2 m 固定缆线 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 发射器:大约 90 g 接收器:大约 120 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 2 m | ||||||||||
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。