选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OBE35M-R202-SE0 对射型光电传感器套件

主要优势一览

  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 防护等级 IP67
  • 安装在全金属插座上
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
  • 易于使用
  • 图片是此类型设备的通用图片,可能与具体设备略有不同
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
OBE35M-R202-SE0 技术数据

发射器OBE35M-R202-S-Y0025
接收器OBE35M-R202-E0
有效检测距离0 ... 35 m
检测范围极限值47 m
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
发射器频率F1 = 8,2 kHz
光点直径大约 1200 mm 相距 35 m
发散角2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd656 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
亮起 - 通电
闪烁 (4 Hz) - 短路
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
闪烁 (8 Hz) - 检测到故障,输出维持状态
控制元件无
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0发射器:≤ 25 mA
接收器:≤ 40 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级III
测试输入在 0 V 时停用发射器
开关类型
Q - BK:NPN 常开/暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) ,固定缆线
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接2 m 固定缆线
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量发射器:大约 95 g
接收器:大约 100 g
尺寸
高度61,9 mm
宽度20 mm
深度41,7 mm
电缆长度2 m
一般说明