选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUC87-F257-T18-M-FR2 10 pcs RFID 标签

适合喷漆车间应用的标签

主要优势一览

  • 工作频率 902 ...928 MHz
  • 符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的要求
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 针对在金属上安装进行了优化
  • 专为喷漆车间应用设计

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUC87-F257-T18-M-FR2 10 pcs 技术数据

工作频率902 ... 928 MHz
偏振线性
芯片类型Higgs-9 (Alien)
内存库 00(保留)64 Bit
内存库 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
内存库 10 (TID)48 Bit
内存库 11(用户内存)688 Bit
读循环无限
写循环200000
数据保留期50 年
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
250 °C,持续 500 小时
耐冲击和抗振混凝土上 1 m (3 ft)
防护等级IP68
材料
外壳聚合物 , 316L 不锈钢 , 不含硅
安装
在金属上是
质量26 g
尺寸
高度7,5 mm
宽度36,2 mm
长度55 mm
结构类型矩形
注意包装数量,10 件
一般说明