选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC 连接电缆

接插件,M8 直头插座转 M8 直头插头,A 型,4 针,3 芯 PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证

主要优势一览

  • 用于 UDB-18GS-...、UDC-18GS-... 和 UDC(M)-30GS-... 的发射器和接收器之间的延长线缆
  • 防护等级 IP66 / IP68
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 无卤
  • 屏幕连接至针脚 4
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性IEC 60332-1-2
无卤IEC 60754-2
UL 认证双张材料检测传感器系列 UD*GS* 的 UL 认证包括并因此允许在这些设备上使用此延长电缆。
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 9 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至针脚 4
防护等级IP66 / IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 黑色
3 号芯: 蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L3 m
电缆代码Li 9Y C11Y 3 x 0,14
质量84 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐水解是
易燃性FT2
一般说明