选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ECHO-M silver 运动检测雷达传感器

基本雷达运动传感器,检测范围 2 m x 4 m,最大安装高度 3 m,银色外壳,固态继电器,缆线适配器

主要优势一览

  • 基本雷达运动传感器
  • 检测自动门处的人和物
  • 能以最简单的方式调整感应范围
  • 可安装在墙面和天花板上
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ECHO-M silver 技术数据

感应范围安装高度为 2200 mm、倾角为 30° 时为 2000 x 4000 mm (DxW)
功能原理微波模块
检测速度最小 0,1 m/s
安装角
旋转角度-40 ... 40 ° 按照 5 ° 增量
倾角0 ... 90 ° 按照 5 ° 增量
工作频率24,15 ... 24,25 GHz K 频带
操作模式雷达运动传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 13 dBm
MTTFd766 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯检测 : 绿色 LED
按钮 指示 : 黄色 LED
控制元件灵敏度调节 有 按钮
工作电压UB12 ... 24 V DC ± 10 %
空载电流I0≤ 50 mA 在 24 V DC 时
功耗P0≤ 1,2 W
开关类型常开 (NO)
信号输出固态继电器
开关电压最大 28 V AC / 36 V DC
开关电流最大 0,1 A AC / 0,1 A DC
保持时间1,5 s
CE 符合性2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相对湿度最大 90 % 无凝露
安装高度最大 3 m
防护等级IP54
连接电缆 适配器 35 mm 包含在交货范围内 ; 用于 导线横截面积 0,2 ... 0,5 mm2
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
质量大约 70 g
尺寸75 mm x 64 mm x 44 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。